LOVATO Electric
at SPS Nuremberg 2025
Modem per il teledistacco EXCGSM01: prenota un appuntamento telefonico con il nostro tecnico
MODEM PER IL TELEDISTACCO EXCGSM01:
tutto ciò che ti serve per configurarlo
FAQ
- per Windtre: internet.it
- per Vodafone: mobile.vodafone.it
- per TIM: wap.tim.it.
1) Con teledistacco attivo (OUT=1) è richiesto ingresso di feedback=1. In questo caso significa che il contatto ausiliario del DDI è di tipo NC (normalmente chiuso). Caricare il file "Feedback NC 2026". Questa è la condizione tipicamente più diffusa.
2) Con teledistacco attivo (OUT=1) è richiesto ingresso di feedback=0. In questo caso significa che il contatto ausiliario del DDI è di tipo NA (normalmente aperto). Caricare il file "Feedback NA 2026".
3) Con teledistacco attivo (OUT=1) è richiesto ingresso di feedback=1 MA sul DDI è presente un contatto ausiliario di tipo NA. In questo caso è possibile invertire la logica di funzionamento del modem (il feedback DDI viene riconosciuto come NC pur essendo di tipo NA) caricando il file "Feedback NA sms NC 2026".
- lampeggi ogni 5 secondi: SIM riconosciuta e copertura di campo disponibile.