La gama de módulos de tiristores de la serie DCTL aprobada por cULus

Le informamos que la gama de módulos de tiristores de la serie DCTL dedicados a la corrección dinámica del factor de potencia está ahora totalmente homologada por cULus.
La gama se divide en 3 variantes que se diferencian en su tensión nominal de funcionamiento:
– Versión 400VAC (IEC y cULus)
– Versión 400 … 480VAC (IEC y cULus)
– Versión 600 … 690VAC (IEC), versión 600VAC (cULus).