LOVATO Electric presenta la nueva serie de interruptores-seccionadores GLD específicos para aplicaciones fotovoltaicas
La oferta de la gama de interruptores-seccionadores de LOVATO Electric se amplía con la introducción de un nuevo tipo de productos específicos para aplicaciones fotovoltaicas
hasta 1500VDC.
Estos interruptores permiten realizar operaciones de mantenimiento en los sistemas fotovoltaicos con condiciones de total seguridad hasta 1500VDC.
Mediante las ventanas transparentes colocadas en la parte frontal de los productos, es posible comprobar el estado abierto o cerrado de los contactos de potencia.
Los interruptores-seccionadores GLD también pueden equiparse con asas (disponibles por separado) para accionamiento directo o enclavamiento de puerta mediante la instalación de un eje de extensión.
Todas las versiones llevan candados integrados y están disponibles con los grados de protección más altos del mercado (IP66, IP69K y NEMA 4X).
Las manillas de enclavamiento de puertas están disponibles con ejes de varias longitudes; para evitar que la inclinación de los ejes muy largos provoque interferencias con las puertas, hay disponible un accesorio para apoyar y guiar perfectamente el eje en la manilla mientras se cierra la puerta.
Para satisfacer todas las necesidades de instalación, además de los accesorios mencionados, también hay disponible una gama de terminales, contactos auxiliares, tapas de terminales y barreras de fase. Los terminales se montan con tornillos, mientras que para instalar los demás accesorios no se necesitan herramientas, ya que se encajan de forma segura para que la instalación sea rápida y sencilla. La compacidad y amplitud hacen de esta serie la solución ideal para aplicaciones de conmutación en el campo fotovoltaico.