Seccionadores con portafusibles tipo GEF
Lovato Electric amplía su gama de seccionadores con portafusibles al presentar los nuevos seccionadores tipo GEF, disponibles en versiones de tres y cuatro polos, con corrientes nominales de 50 a 250 A en AC23A.
La gama GEF incluye versiones con portafusibles tipo NFC de 50 a 125 A, y versiones con portafusibles tipo NH de 63 a 250 A, complementando la serie existente GE…N/NT4, que cubre rangos de 400 a 800 A.

El diseño compacto y modular permite la instalación en paneles con espacio limitado. Además, las ventanas frontales transparentes facilitan la supervisión del estado del fusible.
Los seccionadores tipo GEF pueden instalarse en cualquier posición, ya sea vertical u horizontal, gracias a los cuatro clips de montaje que pueden girarse hasta 90°.
Todos los modelos están disponibles con configuraciones de mando directo o de acoplamiento a puerta y deben completarse con el mando exterior y la extensión del eje, que se compran por separado.
Además de los mandos para operación directa y las mandos de acoplamiento a puerta, está disponible una amplia gama de accesorios, que incluye contactos auxiliares, barreras de fase y cubiertas de terminales.