Sensores de seguridad RFID serie SSF
Equipados con tecnología RFID, estos sensores ofrecen un alto nivel de protección de hasta PL e / SIL 3, incluso cuando se conectan 16 sensores en serie.

Los sensores de la serie SSF están disponibles con dos tipos de conectores, ya sea M12 o cable con conector M12 de 15 cm, dos niveles de codificación (genérico o Teach-in), y pueden adaptarse fácilmente a las necesidades específicas de la aplicación. Los equipos son versátiles y fiables, lo que supone una opción ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. Con una larga vida útil y un uso sencillo garantizado, los sensores de seguridad RFID SSF ofrecen los más altos niveles de seguridad alcanzables.