Repartidores modulares serie ACB
Siguiendo nuestra misión de ofrecer una gama completa de componentes y accesorios para fabricantes de paneles y máquinas, LOVATO Electric amplía su gama de productos con la introducción de los repartidores modulares de la serie ACB.
![ACB 600×400](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2024/05/ACB-600x400-1.jpg)
Los repartidores modulares son accesorios que proporcionan un punto centralizado para encaminar y distribuir eficientemente el suministro de energía a los circuitos. Un cuadro eléctrico correctamente dispuesto ofrece varias ventajas, como mayor seguridad, fácil montaje y mantenimiento, rápida resolución de problemas y modificaciones sencillas. Los bloques de distribución de energía desempeñan un papel clave en los paneles eléctricos industriales, ya que proporcionan una forma estructurada, segura y eficiente de conectar y manejar el cableado.
La serie incluye bloques de distribución en versión unipolar, bipolar y tetrapolar con corriente nominal de hasta 520A.