Nuevos relés diferenciales de fallo a tierra Lovato Electric RM1DA230, RM2DA230 y RM2DB230
Lovato Electric amplía su gama de relés diferenciales de fallo a tierra con tres nuevos productos: dos relés diferenciales tipo A y un relé diferencial tipo B, diseñados en formato modular con pantalla incorporada.
Relés diferenciales modulares tipo A con pantalla
Los modelos RM1DA230 y RM2DA230 completan la gama de relés diferenciales tipo A con toroidal externo, diseñados para detectar fallo de corriente alterna y de corriente continua pulsante. Estos relés son adecuados para proteger sistemas eléctricos y circuitos en entornos residenciales, comerciales e industriales, donde los dispositivos electrónicos pueden generar defectos de corriente no lineales.
Estos relés cuentan con una pantalla incorporada para la configuración de los umbrales de funcionamiento y prealarma, y la visualización de la corriente diferencial, indicada por tres colores por retroiluminación: verde en caso de operación normal, amarillo cuando se supera el umbral de prealarma y rojo en caso de intervención por fallo.
Ambos relés son alimentados por una tensión auxiliar de 230VAC e incluyen LED frontales para señalizar la presencia de alimentación y el estado del relé, así como botones de TEST y RESET para test del relé y el rearme manual después de actuar.
Se diferencian principalmente por el número de salidas de relé que llevan integradas y en las dimensiones: el modelo RM1DA230 lleva una salida integrada de relé para la señalización de fallo y ocupa el tamaño de una envolvente compacta de 2 módulos, mientras que el modelo RM2DA230 lleva dos salidas de relé integradas independientes (para la señalización de fallo y de prealarma) en una envolvente de 3 módulos.
El RM2DA230 también ofrece funcionalidades adicionales, incluyendo dos entradas digitales para el mando remoto de las funciones de TEST y RESET como alternativa a los botones frontales, y un filtro ajustable de tercera o vigésimo primer armónico para mejorar la precisión del disparo, garantizando la correcta medida de las corrientes de fuga incluso en instalaciones eléctricas sujetas a perturbaciones armónicas, evitando falsas alarmas y mejorando la fiabilidad y seguridad general del sistema.
Relé diferencial modular tipo B con pantalla
El nuevo modelo RM2DB230 completa la gama de relés diferenciales con un modelo tipo B, que proporciona un nivel de protección superior gracias a su capacidad para detectar además de fallo de corrientes alternas y continuas pulsantes, los fallos de corrientes continuas puras.
El relé diferencial tipo B es adecuado para sistemas con equipos que puedan generar fallo de corriente continua, como instalaciones con variadores de frecuencia o convertidores, sistemas fotovoltaicos con inversores, aerogeneradores, estaciones de carga de vehículos eléctricos, centros de datos con sistemas SAIs, equipos de electromedicina, ascensores, grúas alimentadas por variadores, sistemas de tracción ferroviaria, soldadores eléctricos, máquinas herramientas, entre otros.
El nuevo RM2DB230 integra una pantalla retroiluminada multicolor, que permite la monitorización del valor de la corriente diferencial con componentes tanto en AC como en DC.
Las dos salidas de relé independientes integradas para la señalización de fallo y prealarma, entradas digitales para funciones de TEST y RESET remotas, botones frontales para TEST y RESET manual, y los LED de estado completan el hardware de este dispositivo.
En cuanto a las funcionalidades, también incluye un filtro configurable de tercer o vigésimo primer armónico para mejorar la precisión en instalaciones sujetas a perturbaciones armónicas, garantizando la máxima fiabilidad y seguridad.
La gama se completa con la nueva serie de transformadores de corriente toroidales RTB, disponibles en versiones con diámetros de 35 hasta 210 mm, para su uso específico con el relé RM2DB230 para la detección de corrientes diferenciales tanto en componentes AC como en DC.
Para más información, visite el sitio web: www.LovatoElectric.es.