Nueva serie DMG… de analizadores de potencia y sistemas de medida multicircuito
Una revolución para las aplicaciones de monitoreo de energía
LOVATO Electric presenta dos nuevas e importantes soluciones para la gestión y monitorización de la energía: una nueva generación de analizadores de energía con pantalla LCD panorámica en color y EASY BRANCH. El innovador sistema de medición multicircuito diseñado para un cableado rápido, sencillo de paneles eléctricos con múltiples puntos de medición. Estas dos nuevas soluciones presagian un nuevo enfoque en la gestión de la energía: un sistema totalmente conectado, centralizado y muy simplificado.
El corazón del sistema es la nueva serie DMG… de analizadores de red. La gran pantalla LCD en color panorámica (4,3″) garantiza una lectura clara y legible de los parámetros de análisis de la red, manteniendo al mismo tiempo la plantilla de perforación clásica (92×92 mm) para garantizar una perfecta compatibilidad con las soluciones de panel frontal estándar. Las mediciones se muestran como gráficos de formas de onda, diagramas polares y espectros armónicos hasta el orden 63, ofreciendo así todo lo necesario para analizar el estado del sistema.

Una de las características más destacadas de la serie DMG… es la programación inteligente. La tecnología NFC permite configurar y establecer parámetros, incluso cuando el dispositivo no está encendido: simplemente descargue la aplicación LOVATO NFC en su dispositivo inteligente desde Google Play Store (Android) o App Store (iOS). Todos los parámetros se pueden configurar y configurar con nuestro software de programación fácil de usar.
Con su amplia gama de opciones de comunicación, los analizadores de redes DMG… pueden integrarse en sistemas de supervisión energética para proporcionar un análisis exhaustivo de todos los vectores. Disponibles con puertos RS485 y Ethernet integrados, estos nuevos instrumentos se pueden ampliar con hasta 3 módulos EXP… para agregar entradas, salidas y puertos de comunicaciones suplementarios.
La opción de combinar entradas digitales y analógicas permite integrar en el sistema parámetros de campo como el consumo de gas y agua, los niveles de los tanques de fluidos, la temperatura, la presión y muchos otros, proporcionando así una gestión energética de espectro completo. Todas las mediciones son extremadamente precisas y están certificadas para cumplir con los estándares internacionales para instrumentación de medición, incluidos: IEC/EN/BS 62053-22 (clase 0,5s), IEC/EN/BS 62053-24 (clase 1) e IEC/EN/ BS 61557-12 (clase 0.5)
Los analizadores de redes DMG…, con su lógica PLC integrada, también ofrecen una sencilla automatización temporizada, así como la combinación lógica de setpoints y entradas digitales para controlar las salidas de señales, entre otras. Finalmente, los modelos DMG8000 y DMG9000 también pueden actuar como servidores web, para:
- configurar todos los parámetros no sólo desde el panel frontal del gabinete, sino también desde cualquier navegador;
- guardar los datos medidos en su memoria interna;
- representar los valores medidos en forma gráfica y tabulada.
Este innovador producto también cuenta con: LED programables en el panel frontal, 10 idiomas de interfaz, grado de protección IP65 y un puerto óptico en el panel posterior para actualizar su firmware y conectarse al software de programación.
BASIC VERSION: ADXNB
Quick and simple
BASIC VERSION: ADXNB
Quick and simple
El multi sistema Easy Branch
Los analizadores de redes DMG… están diseñados principalmente para el análisis de redes, pero se pueden agregar accesorios que les permitan medir los parámetros de numerosas cargas, mediante un cableado rápido y sencillo. En aplicaciones industriales y comerciales, instalar un sistema para monitorear los parámetros de múltiples cargas en un panel eléctrico suele ser una tarea compleja y laboriosa. La solución convencional consistía en instalar un dispositivo de medición para cada carga en campo, lo que resultaba en un cableado difícil, complejo y lento, además de ocupar un espacio considerable en el panel.
LOVATO Electric ofrece ahora un sistema de medición de energía completamente nuevo que es innovador, preciso y mucho más simple que el enfoque convencional, al compartir la medición de voltaje y deslocalizar las mediciones de corriente cerca de las propias cargas. Este es EASY BRANCH, el sistema de medida multi circuito de LOVATO Electric, una auténtica revolución en el campo de la monitorización energética.
• Ventajas del sistema Easy Branch:
Con un único punto de acceso a los datos y a los módulos de medición actuales instalados en línea descendente de las cargas, el sistema EASY BRANCH ofrece numerosos beneficios:
BASIC VERSION: ADXNB
Quick and simple
• Componentes del sistema EASY BRANCH:
Para comprender mejor la eficacia del sistema EASY BRANCH, comparémoslo con una solución convencional en forma de ejemplo práctico. Si necesitas medir 5 cargas trifásicas en un cuadro eléctrico con el sistema EASY BRANCH, entonces necesitas: 1 analizador de redes, 1 módulo bus EXS0000, 1 módulo de medición de corriente EXS4000, 4 transformadores electrónicos trifásicos y tan solo 12 cables para conectarlo todo. Con un sistema convencional necesitarás: 5 analizadores de potencia, 15 transformadores de corriente y 60 cables en total. ¡Cuantos más puntos de medición necesites, mayores serán las ventajas del sistema EASY BRANCH!
Está claro que uno de los principales beneficios del sistema EASY BRANCH es la facilidad de gestión de instrumentos; de hecho, el sistema se compone de sólo 4 componentes, como sigue:
Instalado en una de las ranuras de expansión del analizador de redes, mediante un cable Ethernet estándar (cat.6) conecta y alimenta hasta 8 módulos de medida de corriente EXS4… que son reconocidos automáticamente sin necesidad de configuración por parte del instalador. Al conectar 5 o más módulos de corriente EXS4… el módulo de bus EXS0000 requiere 24VDC-200mA. Es posible monitorear hasta 33 cargas trifásicas, 99 cargas monofásicas. Incluidas las cargas conectadas al analizador de redes.
MÓDULO DE MEDICIÓN DE CORRIENTE EXS4000
El módulo recoge las medidas de las cargas monitorizadas por los transformadores de corriente electrónicos EXS3… (trifásico o monofásico) o EXS1… (monofásico). Cada módulo mide hasta 4 cargas trifásicas o 12 cargas monofásicas o una configuración mixta monofásica y trifásica. El módulo reconoce automáticamente el transformador de corriente electrónico conectado y resalta, a través de LED de diagnóstico, la correcta autoconfiguración de los puntos de medición y el correcto acoplamiento con el analizador de redes.
Son transductores de corriente aptos para instalación inmediatamente después de interruptores automáticos debido a sus dimensiones compactas y modulares. Disponibles para cargas monofásicas o trifásicas, se conectan al módulo de medición de corriente EXS4000 mediante un cable RJ45 de 2 metros precableado, lo que hace que la conexión sea rápida e infalible.
MÓDULO DE MEDICIÓN DE CORRIENTE EXS4001
Ofrece la posibilidad de conectar puntos de medida monitorizados con transformadores de corriente tradicionales dentro del sistema EASY BRANCH, gestionando para cada módulo hasta 2 cargas trifásicas o 6 cargas monofásicas o una configuración mixta monofásica y trifásica. Se pueden utilizar transformadores de corriente de cualquier tipo con secundario /5A o /1A. El módulo resalta el acoplamiento exitoso con el analizador de energía a través de LED de diagnóstico.
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TRADICIONALES DM…
Los transformadores de corriente (CT) tipo DM… se montan en un sistema eléctrico para reducir la corriente de línea a un valor secundario de 5 A y son compatibles con los módulos de medición de corriente EXS4001.
Están disponibles en muchas versiones:
– con primario bobinado para corrientes reducidas;
– tipo de núcleo sólido;
– alta precisión para mediciones muy precisas;
– tipos de núcleo partido y precableados, adecuados para la actualización de los paneles;
– corriente primaria de 5 a 4000A.
BASIC VERSION: ADXNB
Quick and simple
Todos los datos del sistema EASY BRANCH están disponibles en el analizador de energía central y, a través de su puerto de comunicaciones, también se pueden ver de forma remota en cualquier navegador (solo DMG8000 y DMG9000), utilizando el software de monitoreo Synergy en un servidor local, o a través de Synergy Cloud. si el sistema incluye el registrador de datos de puerta de enlace EXCGLA01.
Gracias a su compatibilidad con el registrador de datos de entrada EXCGLA01 de LOVATO Electric, componente clave para un sistema de monitoreo de energía totalmente moderno, los datos adquiridos por los dispositivos de campo o sensores ambientales para cualquier tipo de vector energético (agua, aire, gas, electricidad o vapor) ejecutando un protocolo compatible, no sólo están disponibles a través del servidor web integrado, sino que también pueden transmitirse al software de supervisión Synergy de LOVATO Electric o reenviarse a servidores remotos en formatos apropiados para su posterior procesamiento.
La nueva generación de analizadores de redes DMG…, en combinación con el sistema EASY BRANCH, es el resultado de un largo esfuerzo de investigación realizado por LOVATO Electric para facilitar el trabajo del usuario final y hacer el proceso de gestión de la energía más eficiente, moderno y tecnológico. El resultado es un sistema innovador a la vanguardia de la tecnología moderna, una auténtica revolución en el campo de la monitorización energética.