Nueva serie de relés de seguridad SR
LOVATO Electric, siempre atento a las necesidades de seguridad, ha ampliado su catálogo con los nuevos relés de seguridad de la serie SR.

Diseñados para cubrir las categorías de riesgo más comunes, los relés de seguridad de LOVATO Electric están clasificados hasta la categoría 4, con el nivel de rendimiento Ple, establecido por la norma de seguridad funcional EN/ISO/BS 13849-1, que forma parte del marco de la Directiva de Máquinas.
La serie SRB… ha sido diseñada para manejar paradas de emergencia, interruptores de seguridad, sensores magnéticos y enclavamientos mecánicos de seguridad.
La oferta también incluye un módulo de expansión de salidas seguras que amplía el número de salidas de relé disponibles, y permite así controlar varias máquinas al mismo tiempo.
La cobertura de la nueva serie de numerosas aplicaciones con un número reducido de códigos individuales simplifica enormemente la gestión de las existencias.
Pero no sólo te ahorran dinero: gracias a su tamaño compacto, las unidades también amplían el espacio disponible en el cuadro eléctrico, ya que los módulos de la serie SRB… tienen una anchura de sólo 17,8 mm.
Gracias a sus terminales de tornillo extraíbles especiales, los relés de la serie SR… son fáciles de conectar, lo que significa una instalación rápida y menos errores de cableado.
Los LEDs de diagnóstico del panel frontal facilitan la localización de fallos en los circuitos de control externos.
Los nuevos relés de seguridad están homologados cULus para el mercado norteamericano y TÜV en conformidad con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
¡Haga que sus sistemas sean seguros con LOVATO Electric!