Interruptores Seccionadores Serie GD, para aplicaciones fotovoltaicas
LOVATO Electric ha ampliado la gama de interruptores seccionadores GD con la introducción de nuevos códigos específicamente diseñados para aplicaciones fotovoltaicas. Con sólo 54mm de ancho alcanzan una tensión nominal de servicio de 1500VDC.

Estas son las principales características:
- Hasta 40A a 1000VDC, 32A a 1200VDC y 25A a 1500VDC
- Construcción modular
- Puentes incluidos, para conectar los polos en serie
- Fijación por tornillo o carril DIN de 35 mm
- Bloqueo con candado en posición 0 sin accesorio adicional.