Interruptores rotativos de las series GF, GNA20 y GN.
Alto rendimiento en tamaño compacto.
Los interruptores rotativos se utilizan en numerosas aplicaciones industriales, principalmente para el control de maquinaria y para la conexión de alimentación auxiliar.
![IMG-Commutatori a camme_580](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/12/IMG-Commutatori-a-camme_580.jpg)
Con un exclusivo diseño compacto y una construcción robusta, son ideales para aplicaciones de conmutación, desconexión y control.
Están disponibles en una amplia gama de versiones y configuraciones para satisfacer cualquier requisito de la aplicación, desde los más típicos hasta los más inusuales.
Todas las versiones ofrecen una amplia gama de opciones y hasta 12 posiciones de conmutación.
Además de las series 7GN y GX existentes, LOVATO Electric ha ampliado su oferta con las series GF, GNA20 y GN.
La serie GF es, de lejos, la solución más compacta. Está disponible en dos calibres, 10A y 20 A.
Cada elemento tiene dos contactos, y se pueden combinar hasta 12 elementos, para un total de 24 contactos.
La serie GF es la que tiene el marco lateral más pequeño de todos los interruptores rotativos de LOVATO Electric y, gracias al perfil de los elementos de contacto, pueden instalarse de forma adosada en una configuración muy compacta.
Es ideal para aplicaciones con un formato reducido, como máquinas pequeñas y paneles de mosaico.
También ofrece una solución de cableado muy práctica, que permite al usuario instalar el producto rápidamente con un simple destornillador, incluso en espacios reducidos; los terminales están situados en la parte superior y/o inferior del interruptor, por lo que los interruptores rotativos de la serie GF pueden instalarse uno al lado del otro.
Si la aplicación exige una solución con poca profundidad o un esquema de conexión especial, la mejor solución para aplicaciones de hasta 20A es la serie GNA20 de interruptores rotativos.
Están diseñados para su instalación en paneles poco profundos, donde el esquema requiere un gran número de contactos.
Este dispositivo ofrece 4 contactos por cada elemento, por lo que con un máximo de 12 elementos es posible tener un total de 48 contactos en un solo interruptor.
Tanto la serie GF como la GNA20 tienen un grado de protección IP20 en los terminales.
El lanzamiento de la serie GN, por su parte, nace de la necesidad de ofrecer una solución para aplicaciones de alta potencia, con la necesidad de conmutar cargas de hasta 2000A.
Se dispone de versiones con certificación cURus en los tamaños de 200A y 315A.
Esta serie también ofrece hasta 12 elementos seleccionables, para un total de 24 contactos.
Las nuevas series están disponibles en diferentes versiones, según el tipo de instalación, con montaje en puerta, para montaje frontal con o sin placa frontal, para montaje en carril DIN, etc.
Todos los interruptores rotativos LOVATO Electric son personalizables tanto con esquemas de conexión estándar como con esquemas de conexión especiales, según las especificaciones del cliente.