Portafusibles y fusibles para aplicaciones fotovoltaicas
Gama DC 10X85mm y 14X85mm para aplicaciones fotovoltaicas
La gama de portafusibles de LOVATO Electric se ha ampliado para cubrir aplicaciones fotovoltaicas de hasta 1500VDC. También hay una versión con una luz piloto para indicar cuando se ha disparado el fusible. Los portafusibles están diseñados para montaje en carril DIN de 35mm
Los fusibles de clase gPV se pueden utilizar en aplicaciones de hasta 20A (10x85mm) y 32A (14x85mm).

Características operativas
- Tensión nominal IEC Un: 1500VDC
- Corriente nominal IEC en: 32A
- Categoría de utilización: DC20B 1500VDC
- Adecuado para clase de fusible IEC: gPV
- Grado de protección IEC: IP20.
Fusibles FE04D… FE05D…
- Fusibles de tipo gPV que cumplen con IEC/EN 60269-6, que requiere características específicas para usos fotovoltaicos.
- Para uso con portafusibles para aplicaciones fotovoltaicas.
Características operacionales
- Tensión nominal IEC: 1500VDC
- Corriente nominal IEC
- In: 6…20A para versión 10x85mm
- In: 20…32A para versión 14x85mm
- Adecuado para clase de fusible IEC: gPV.