Fuentes de alimentación PMVFUPS02
LOVATO Electric amplía la gama de accesorios para unidades de sistemas de protección de interfaz (IP) con la nueva fuente de alimentación con reserva PMVFUPS02.
Las normas CEI 0-21 y CEI 0-16, que regulan la conexión de sistemas de cogeneración, requieren una fuente de alimentación auxiliar para alimentar la protección de interfaz (IP), el interruptor de interfaz (IS) y el interruptor de seguridad durante al menos 5 segundos en caso de falta de suministro eléctrico.

El PMVFUPS02 garantiza la alimentación necesaria acumulándola en condensadores, evitando así el uso de baterías, lo que resulta ahorros de tiempo y costos de mantenimiento y sustitución.
Su compatibilidad con contactores (función IS o de seguridad) con bobinas electrónicas AC/DC de bajo consumo o estándar, lo hace extremadamente flexible para cualquier tipo de sistema. Como alternativa a los contactores, se puede combinar con interruptores automáticos en caja moldeada (función IS o de seguridad) con disparo por baja tensión.
El PMVFUPS02 se suministra con tensión normal de 230VAC y proporciona una salida de potencia de 650VA con una energía almacenada de 645Ws.
Las protecciones integradas contra sobrecorrientes instantáneas y la protección térmica electrónica garantizan un excelente nivel de fiabilidad, lo que elimina posibles fallos del dispositivo causados por un cableado incorrecto.
El PMVFUPS02 se fabrica en una carcasa modular (9 módulos) para montaje en carril DIN de 35 mm o fijación con tornillos.