Contadores de energía de corriente continua para estaciones de carga de vehículos eléctricos tipo DMED4
LOVATO Electric lanza los nuevos contadores de energía DMED4 DC para estaciones de carga de vehículos eléctricos.
Están disponibles en tres tamaños eléctricos con una corriente máxima de 150A, 400A y 600A y una tensión máxima de funcionamiento de 1500 VCC, lo que los hace adecuados para aplicaciones de carga rápida.

El amplio rango de temperatura de -40 °C a +85 °C permite su instalación en entornos exteriores, siendo capaces de soportar condiciones térmicas muy severas.
Están diseñados en una carcasa compacta, y ofrecen numerosas opciones de montaje, tanto en barras como en tornillos, para garantizar la máxima versatilidad de instalación.
Toda la gama está equipada con una pantalla integrada para visualizar las medidas (energía, corriente, tensión y temperatura) y registros de eventos para el almacenamiento de eventos metrológicos con una marca de tiempo.
El DMED4 está disponible en versión con puerto RS485 integrado (tipo DMED403…) o con doble puerto de comunicación RS485 + Ethernet (tipo DMED404…).
Los contadores de energía DMED4 combinan las ventajas técnicas con las certificaciones internacionales más solicitadas: toda la gama tiene certificación MID y cURus para la venta en el mercado norteamericano, y cumple con los requisitos de la norma VDE-AR-E 2418-3-100 ed.2020, utilizada por los fabricantes de estaciones de carga para cumplir con las obligaciones derivadas de la ley de calibración alemana Eichrecht, MessEG (Ley de Medición y Calibración), MessEV (Ordenanza de Medición y Calibración).
La gama se completa con una serie de accesorios para el cableado y el concentrador de datos externo con pantalla DMED4DC1, una solución ideal para aplicaciones que requieren la visualización de información desde el exterior de la estación de carga. El DMED4DC1 puede conectarse a entre 1 y 4 contadores de energía para estaciones de carga de vehículos eléctricos, eligiendo entre versiones DC (DMED4…) o versiones AC (DMED341…), con montaje en carril DIN o en panel.