Nuevos interruptores guardamotores para transformadores SM1RT
LOVATO Electric amplía la gama existente de interruptorres guardamotores de protección magnética introduciendo una nueva tipología de construcción.
Esta es una versión dedicada al control de transformadores. La particularidad de los transformadores consiste en la alta corriente de irrupción en la inserción que provocaría el disparo magnético de los interruptores específicos de control y protección del motor.
Los interruptores guardamotores magnetotérmicos SM1RT tienen un umbral de disparo magnético igual a 20 veces la corriente nominal contra las 13 veces de los de protección de motores.
Los nuevos SM1RT cubren un rango de corriente de 0,1A a 25A, tienen un poder de corte muy alto, hasta 100kA, y están certificados por cULus.
Las ventajas de usar interruptores guardamotores termomagnéticos SM1RT en comparación con los interruptores automáticos modulares tradicionales son considerables:
- Existe una protección de sobrecarga precisa gracias al umbral de disparo térmico ajustable y la compensación térmica.
- El disparo por corriente de sobrecarga no se ve afectado por la temperatura ambiente de la instalación y por tanto es perfectamente proporcional a la corriente.
- Con SM1RT, en caso de actuación de las protecciones, es posible reconocer el tipo de defecto gracias a la posición TRIP de la palanca que indica la sobrecarga o la bandera roja que indica el cortocircuito.
- La palanca de control se puede bloquear con candado en la posición OFF.
Los interruptores guardamotores magnetotérmicos para transformadores se pueden completar con todos los accesorios de la serie SM como contactos auxiliares, contactos de señalización, relés, manillas de enclavamiento de puerta y envolventes de plástico IP65.
La introducción de los interruptores guardamotores magnetotérmicos SM1RT de LOVATO Electric ofrecen una solución mejorada para el control y la protección de transformadores, con características mejoradas y flexibilidad para cumplir requisitos específicos.