LOVATO Electric anuncia su nuevo Catálogo General 2021-22

Sencillo y completo, el nuevo catálogo general edición 2021-2022 es un verdadero escaparate que muestra todo lo que podemos ofrecer en LOVATO Electric.

Con más de 20.000 artículos agrupados en 31 familias de productos, el lanzamiento del nuevo catálogo muestra la amplia gama que podemos ofrecerte y las importantes innovaciones en la automatización industrial y la gestión energética, un signo de la supervisión constante del mercado y una continua elevación de los estándares de innovación y calidad.
La portada celebra el centenario de la compañía, presentando el skyline de la “Città Alta” rindiendo homenaje a la ciudad de Bérgamo, donde nació LOVATO Electric y aún hoy reside su sede.

El catálogo se abre con una descripción general de los nuevos productos que se ofrecen, junto con una presentación de LOVATO Electric, su gente y sus tecnologías.
A esto le siguen 31 capítulos, cada uno de los cuales está dedicado a una familia de productos.
Las páginas internas están estructuradas para asegurar que la disponibilidad de información y la elección de productos sea una operación rápida y sencilla. Las imágenes flanquean las tablas que contienen códigos e información técnica detallada. En cada página encontramos características técnicas generales, usos, ventajas, accesorios, homologaciones y certificaciones.
En la parte final de cada capítulo se encuentran las dimensiones, los esquemas eléctricos y características técnicas adicionales.

Numerosas novedades se han introducido la nueva edición 2021-2022, entre las más representativas encontramos los contactores de 160 a 230A en AC3, los arrancadores suaves de la serie ADXN (compactos y rápidos de configurar) la nueva serie de pulsadores y selectores metálicos con un diámetro de 22 mm. y paneles metálicos rasantes de un diámetro de 30 mm.

Un nuevo capítulo completo está dedicado a los módulos de seguridad.
Una nueva generación de analizadores de redes con pantallas LCD en color de pantalla ancha permite un sistema de monitorización de energía moderno e innovador, lo que reduce la cantidad de componentes dentro de un panel eléctrico, el tiempo y los errores de cableado.

El catálogo ha sido traducido a 7 idiomas para su distribución mundial, está disponible en formato papel o en versión digital descargable desde este LINK.