Botoneras completas de la serie Platinum
Thanks to the variety of configurations available, the new Platinum series complete control stations can satisfy the most sophisticated and diverse application needs

Gracias a la variedad de configuraciones disponibles, las nuevas botoneras completas de la serie Platinum pueden satisfacer los requisitos más exigentes de las aplicaciones más diversas.
Cada referencia está compuesta por la unión de varios elementos: actuadores, botoneras y contactos, con un diseño común y compacto.
Empecemos por los actuadores. Pulsadores rasantes, pulsadores de seta, selectores y actuadores luminosos son algunos de los componentes disponibles.
Ya están montados en la tapa y se fijan mediante una tuerca roscada. Existe una amplia gama de colores y símbolos.
Las botoneras, de polipropileno, están disponibles con cubierta amarilla o gris, en diferentes tamaños, de uno a tres agujeros.
Gracias a los agujeros pretroquelados de acometida, el cableado es fácil y rápido.
Es posible montar hasta tres contactos por actuador, en el caso de los actuadores luminosos es posible montar un elemento LED y dos contactos.
Todos los contactos están ya anclados a la base de la botonera para garantizar un cableado rápido y seguro, además de facilitar el trabajo en caso de reemplazos o renovaciones.
Además de los modelos ya montados presentes en el catálogo, es posible crear sus propias personalizaciones seleccionando el actuador a elegir:
- Pulsadores dobles y triples.
- Pulsadores luminosos.
- Pulsadores de seta luminosos.
- Pilotos monobloque LED.
- Selectores de maneta.
- Potenciómetros monobloque.
- Zumbadores monobloque.
- Puertos de comunicación.
La botonera, que puede tener hasta un máximo de 6 agujeros, se puede personalizar con texto grabado específico para cada botón o con su propio logotipo, y los actuadores se pueden personalizar con texto e iconos.

Todas las botoneras completas están diseñadas para ser utilizadas incluso en ambientes muy agresivos. Con el mayor grado de protección disponible en el mercado, IP66, IP67 e IP69K, garantizan la integridad de la envolvente contra el vapor, los chorros de agua muy intensos y la entrada de objetos extraños.
Esto hace que las botoneras completas de LOVATO Electric sean ideales para su instalación en maquinaria sometida a ciclos de lavado.
Las nuevas botoneras completas cumplen con las siguientes normas IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508A, CSA C22.2 n° 14.