Conmutadores premontados e interruptores-seccionadores completos
La rapidez de instalación y la logística simplificada son requisitos fundamentales para los cuadristas, distribuidores y fabricantes de maquinaria.
La demanda de conmutadores premontados e interruptores-seccionadores completos listos para usar está creciendo rápidamente.
![GAKIT_600](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/12/GAKIT_600.jpg)
Por ello, LOVATO Electric se ha preocupado de cubrir estas necesidades ampliando su oferta de soluciones de interruptores-seccionadores.
Echemos un vistazo a estos nuevos productos:
CONMUTADORES PREMONTADOS
Con 12 referencias que cubren la mayoría de aplicaciones desde 25A hasta 160A, nuestros nuevos conmutadores premontados GA ofrecen un alto rendimiento y sencillez de uso.
Tienen un bastidor compacto y un rendimiento excepcional.
Los conmutadores están disponibles en versiones de 3P y 4P, para aplicaciones de hasta 63A AC21 en el primer tamaño de bastidor y hasta 160A AC21 con el segundo tamaño de bastidor.
La instalación es rápida y sencilla: las unidades simplemente se encajan en el carril DIN sin necesidad de utilizar herramientas.
Sus insertos de goma antideslizantes evitan que se muevan cuando se instalan incluso en posición vertical.
INTERRUPTORES SECCIONADORES COMPLETOS
LOVATO Electric ofrece una única referencia/paquete que contiene los 4 componentes necesarios para los cuadros de desconexión eléctrica, una solución cómoda que también ahorra tiempo.
Existen varias versiones para diferentes calibres de conmutación, todas ellas listas para su instalación y uso inmediato.
El kit contiene:
- Un interruptor seccionador de la serie GA, de 25A, 40A o 63A, en versiones de 3P y 4P (cuarto polo adicional incluido);
- Un eje prolongador metálico de 300 mm (GAX7300);
- Un mando embrague rojo/amarillo (GAX63) con selector saliente, para encajar en un orificio de Ø22mm mediante un collarín roscado.
Este mando se puede bloquear con candado en la posición OFF y tiene un grado de protección IP65 / Tipo 4X; - Dos cubrebornes para la protección de los terminales de línea y de carga.
La serie GA es ahora aún más completa, gracias a la introducción de estas nuevas soluciones.