Nuevas fuentes de alimentación monofásicas compactas PSE1
Compactas y con un precio competitivo, las nuevas fuentes de alimentación monofásicas de la serie PSE1 son la solución perfecta para la alimentación de cargas y equipos instalados en cuadros con espacio limitado.
![PSE1_580](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/11/PSE1_580.jpg)
Su carcasa ultracompacta las hace adecuadas para ser instaladas en cuadros pequeños, para alimentar dispositivos electromecánicos y electrónicos con control en CC, tales como contactores, temporizadores, sensores, PLCs, motores de CC, pantallas, SSRs (relés de estado sólido) y otros equipos habituales en los sistemas de automatización..
Las fuentes de alimentación conmutadas PSE1, son compatibles con carril DIN de 35 mm (IEC/EN/BS 60715). Tienen entrada monofásica multitensión de 100…240VAC 50/60Hz y una salida de 24VDC.
La gama dispone de 5 potencias: 30, 50, 72, 100 y 120W con corrientes nominales de salida de 1,25 a 5A.
En el frontal hay un potenciómetro para el ajuste fino de la tensión de salida y un LED para la señalización de encendido..
Además de su tamaño compacto, las fuentes de alimentación PSE1 se caracterizan por su alta eficiencia, fiabilidad y seguridad. Incluyen protección integrada contra cortocircuitos y sobrecargas en la salida y picos de tensión en la entrada.
Las nuevas fuentes de alimentación PSE1 cuentan con las certificaciones cULus, EAC y RCM, y cumplen las normas IEC/EN/BS 62368-1, IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL508 y CSA C22.2 n°. 107.1.