Nueva serie de analizadores DMG
LOVATO Electric presenta una nueva generación de analizadores de potencia con pantalla panorámica LCD en color.
![1_immagine apertura_580(1) (1)](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/03/1_immagine-apertura_5801-1.jpg)
La gran pantalla panorámica LCD en color (4,3″) garantiza una lectura clara y legible de los parámetros de análisis de la red, todo ello manteniendo las clásicas medidas de 92x92mm para garantizar una perfecta compatibilidad con las soluciones estándar del panel frontal. Las mediciones se muestran como gráficos de forma de onda, diagramas polares y espectros armónicos hasta el orden 63, ofreciendo así todo lo necesario para analizar el estado del sistema.
Una de las características más destacadas de la serie DMG… es la programación inteligente. La tecnología NFC permite configurar y ajustar los parámetros, incluso cuando el dispositivo no está alimentado: basta con descargar la aplicación LOVATO NFC en tu dispositivo inteligente desde la Google Play Store (Android) o la App Store (iOS). Todos los parámetros pueden configurarse y ajustarse con nuestro software de programación de fácil uso.
![DMG9000.eps](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/03/DMG9000-mano_580-1.jpg)
Gracias a su amplia gama de opciones de comunicación, los analizadores de potencia DMG… pueden integrarse en los sistemas de supervisión energética para proporcionar un análisis exhaustivo de todos los vectores. Disponibles con puertos RS485 y Ethernet integrados, estos nuevos instrumentos pueden ampliarse con hasta 3 módulos EXP… para añadir entradas, salidas y puertos de comunicaciones suplementarios.
La opción de combinar entradas digitales y analógicas permite integrar en el sistema parámetros de campo como el consumo de gas y agua, los niveles de los depósitos de fluidos, la temperatura, la presión y muchos otros, proporcionando así una gestión energética de espectro completo. Todas las mediciones son extremadamente precisas y están certificadas para el cumplimiento de las normas internacionales de instrumentación de medida, entre ellas IEC/EN/BS 62053-22 (clase 0,5s), IEC/EN/BS 62053-24 (clase 1) y IEC/EN/BS 61557-12 (clase 0,5).
![2_immagine_580](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/03/2_immagine_580.jpg)
Los analizadores de potencia DMG…, con su lógica de PLC integrada, también ofrecen una sencilla automatización temporizada, así como la combinación lógica de puntos de consigna y entradas digitales para controlar las salidas de señal, entre otros. Por último, los modelos DMG8000 y DMG9000 también pueden actuar como web servers, para:
• Configurar todos los parámetros no sólo desde el panel frontal de la caja, sino también desde cualquier navegador.
• Guardar los datos medidos en su memoria interna.
• Representar los valores medidos de forma gráfica y tabulada.
Este innovador producto también cuenta con: LEDs programables en el panel frontal, 10 idiomas de interfaz, grado de protección IP65 y un puerto óptico en el panel trasero para actualizar su firmware y conectarse al software de programación.
Gracias a su compatibilidad con la gateway data logger EXCGLA01 de LOVATO Electric, un componente clave para un sistema de supervisión energética totalmente moderno, los datos adquiridos por los dispositivos de campo o los sensores ambientales para cualquier tipo de vector energético (agua, aire, gas, electricidad o vapor) que ejecuten un protocolo compatible, no sólo se ponen a disposición del servidor web integrado, sino que también pueden transmitirse al software de supervisión Synergy de LOVATO Electric o reenviarse a servidores remotos en formatos adecuados para su posterior procesamiento