Arrancador suave serie ADXN…
La serie ADXN simple, compacta y funcional.
Los arrancadores suaves de la serie ADXN son ideales para aplicaciones que exigen una solución simple, compacta y fácil de configurar para arrancar y detener motores gradualmente.
Su versatilidad los hace adaptables a una variedad de aplicaciones, incluido el control de bombas, ventiladores, transportadores y compresores, y están disponibles con clasificaciones de corriente de 6 a 45A.
La gama de productos ADXN se compone de los arrancadores suaves de 6 – 45A más compactos de la línea LOVATO Electric, con un ancho de solo 45 mm, divididos en 2 tamaños de construcción según su clasificación actual.
Destacan por su facilidad de configuración, lo que permite configurar de forma rápida y sencilla un reducido número de parámetros, reduciendo así al mínimo el tiempo de puesta en marcha.
Son ideales para una variedad de aplicaciones, incluido el control de bombas, ventiladores, compresores, transportadores y mezcladores.
Toda la gama está dimensionada para un amplio rango de tensiones de línea, desde 208 hasta 600 VAC nominales, lo que las hace compatibles con cualquier mercado, incluido Norteamérica, sin necesidad de gestionar diferentes códigos para adaptarse a la tensión de la instalación. Los arrancadores suaves ADXN están disponibles con dos voltajes de control: 24 VAC/DC, típico de los sistemas de automatización, y 100-240 VAC, ideal para sistemas de control de bombas, entre otros.
VERSIÓN BÁSICA: ADXNB
Rápida y simple
VERSIÓN BÁSICA: ADXNB
Rápida y sencilla
Solución ideal para quienes necesitan un arrancador suave con funciones básicas y extremadamente simple de configurar, con el único objetivo de controlar el arranque y la parada gradual de un motor.
Solo 3 parámetros, configurables con los potenciómetros frontales:
– voltaje de arranque
– rampa de aceleración
– rampa de desaceleración
3 potenciómetros para ajustes básicos
• voltaje de arranque: 30-80%U
• rampa de aceleración: 1-20s
• rampa de deceleración: 0-20s
2 salidas de relé
OUT1: control de contactor de línea (marcha)
OUT2: Top Of Ramp (TOR)
VERSIÓN BÁSICA: ADXNB
Rápida y simple
VERSIÓN NFC: ADXNF
Inteligente y flexible
- La conectividad NFC permite la configuración del dispositivo utilizando un dispositivo inteligente con la aplicación LOVATO NFC, disponible para Android e iOS.
- Fácil de usar: la interfaz fácil de usar de la aplicación facilita la identificación de parámetros a través de su estructura de menú.
- Configuraciones precisas y repetibles.
- Protección de contraseña.
- Configurado de fábrica para controlar compresores scroll, tal como se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, enfriadores y bombas de calor.
- Flexible: todos los parámetros se pueden modificar a través de NFC para controlar cualquier aplicación: bombas, ventiladores, transportadores, etc.
- La configuración se puede guardar en el dispositivo inteligente y luego copiar a otro ADXNF sin perder tiempo, ideal para programar series de dispositivos.
Conectividad NFC para configuración
• paso de tensión inicial
• rampa de aceleración
• rampa de desaceleración
• bajar el voltaje y apagar el paso de desaceleración
• funciones de salida de relé
• umbrales de protección
• contraseña
• alarmas
2 salidas de relé
programable (control de contactor de línea, Top of Ramp – TOR, alarma global, alarma específica)
VERSIÓN BÁSICA: ADXNB
Rápida y simple
VERSIÓN AVANZADA: ADXNP
Alto rendimiento, protección térmica del motor integrada, RS485 opcional
- Configuración de parámetros con los potenciómetros frontales o conectividad NFC a través de dispositivos inteligentes con la aplicación LOVATO NFC, disponible para Android e iOS.
- Protección térmica del motor electrónica integrada, con clases térmicas separadas configurables para arranque y funcionamiento.
- Control de rampa de arranque con límite de corriente, con adaptación automática a la carga.
- Protección de contraseña.
- Puerto óptico frontal para la conexión de dispositivos de monitoreo y programación USB y Wi-Fi.
- Módulo de comunicación RS485 (Modbus-RTU) opcional para integración en un sistema de control y supervisión.
- Compatible con el software de configuración Xpress y las aplicaciones LOVATO NFC y SAM1.
3 potenciómetros para ajustes básicos
(voltaje de arranque, rampa de aceleración, rampa de desaceleración) puede anularse mediante NFC
2 salidas de relé
programable (control de contactor de línea, Top Of Ramp – TOR, alarma global, alarma específica, par máximo)
Puerto óptico IR
• Dispositivo CX01 USB
• DispositivoCX02 Wi-Fi
• Módulo CX04 RS485
VERSIÓN BÁSICA: ADXNB
Rápida y simple
Los arrancadores suaves ADXNP también se pueden equipar con el módulo de comunicación opcional RS485 (CX04) para la conexión a un maestro Modbus-RTU como un PLC o HMI, o para la integración en un sistema de monitoreo y supervisión, un requisito cada vez más importante en los últimos años con la adopción de Industria 4.0.
El puerto óptico frontal permite la conexión de dispositivos de comunicación USB (CX01) y Wi-Fi (CX02) opcionales para programación, descarga de datos y diagnóstico con una PC.