Nuevos seccionadores GLD UL98b Hasta 200A

Los seccionadores de Lovato Electric para aplicaciones fotovoltaicas de la serie GL ahora están disponibles en las nuevas versiones UL98B.

Las clasificaciones son de 100A y 200A a 1500VDC. Los nuevos seccionadores tipo GLD son específicos para aplicaciones fotovoltaicas de hasta 1500VDC. Pueden utilizarse con operación en mando directo o acoplamiento a puerta de armario y cuentan con una amplia gama de accesorios para cubrir todos los requisitos de las diferentes instalaciones. Los contactos están diseñados para realizar todas las operaciones de manera extremadamente rápida y segura, y son adecuados para su uso dentro de la categoría DCPV1 con cargas de hasta 315A a 1500V. Hay versiones específicas aprobadas por UL98B disponibles para el mercado norteamericano.

  • Hasta 315A a 1500V (DCPV1)
  • Versiones UL98B de 100A y 200A
  • Versiones con operación en mando directo y acoplamiento a puerta de armario
  • Contactos visibles
  • Fijación por tornillo o carril DIN de 35mm
  • Posibilidad de bloqueo con candado en posición 0 sin accesorio adicional
  • Amplia gama de accesorios