Arrancadores de motor electrónicos serie ME
Los arrancadores de motor electrónicos serie ME son arrancadores compactos en una caja de 22,5mm de ancho para aplicaciones que requieren un elevado número de arranques y ahorro de espacio en el interior del panel.
![ME compo](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2024/05/ME-compo.jpg)
Están construidos con tecnología híbrida, combinando la ventaja de la larga vida útil de un dispositivo semiconductor sin desgaste con la alta robustez y el bajo consumo de un relé mecánico. La gama incluye arrancadores directos y arrancadores inversores para motores de hasta 2,4 o 7A para sistemas de hasta 500VAC.
Todos los modelos funcionan con 24VDC e integran protección térmica del motor. Las versiones con STO (Safe Torque Off) también cuentan con función de parada de emergencia con niveles de seguridad SIL3 y PLe.