Variadores de frecuencia monofásicos Serie VLB1
Se amplía la gama de variadores de frecuencia serie VLB con 4 tamaños de potencia, de 0,4 a 2,2 kW, con alimentación monofásica de 200…240VAC.
![VLB1](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2024/03/VLB1.jpg)
Llevan incorporados un supresor de EMC y un chopper de frenado.
La compatibilidad con los accesorios opcionales de la serie VLB3 trifásica, como las unidades lógicas con bus de campo, los módulos de comunicación y el módulo de seguridad STO (Safe Torque Off), junto con las funcionalidades avanzadas integradas, hacen realidad un accionamiento monofásico de alto rendimiento para el control de aplicaciones de complejidad media-alta.