Serie LRK de Micro PLC
LOVATO Electric amplía su gama de micro PLC con la nueva serie LRK con puerto Ethernet integrado.
La gama consta de 4 referencias, completando la serie LRD, con la que comparte los módulos de expansión tipo LRE. A continuación presentamos las principales ccaracterísticas.
Gracias a la conexión con puerto Ethernet, es posible configurar el micro PLC tanto desde un PC local como de forma remota a través de una conexión con dirección IP. Además, el puerto Ethernet integra un servidor web, permitiendo la monitorización remota del estado del micro PLC y de las principales variables en tiempo real a través de un navegador web.
600 filas, 500 bloques para FBD, doble memoria comparado con el micro PLC serie LRD (300 filas, 256 bloques), para programas de complejidad media-alta.
En la parte frontal del micro PLC está presente una ranura para una tarjeta micro SD opcional para la copia de seguridad del programa o el registro de datos.
En la parte posterior del micro PLC, hay una ranura para una batería opcional de tipo CR1220 para mantener la fecha y la hora integradas incluso en ausencia de suministro eléctrico.