Unser neuer Hauptkatalog 2021-2022
Unser neuer Hauptkatalog 2021-2022 ist umfangreich und dennoch einfach in der Handhabung und zeigt Ihnen alles, was die LOVATO Electric zu bieten hat.
Mit mehr als 20.000 Artikeln, die in 31 Produktgruppen eingeteilt sind, zeigt der neue Katalog die breite Produktpalette unseres Unternehmens aus Italien (Bergamo) und seine neuesten Lösungen für die industrielle Automatisierung und das Energiemanagement, die das Ergebnis einer ständigen Marktbeobachtung und kontinuierlichen Qualitätsinnovation sind.
Das Titelbild feiert das 100-jährige Bestehen des Unternehmens und zeigt die Skyline von Città Alta in der Stadt Bergamo, wo LOVATO Electric gegründet wurde und noch heute seinen Sitz hat.
Der Katalog beginnt mit einem Überblick über die neuen Produkte sowie einer Vorstellung von LOVATO Electric, seinen Mitarbeitern und Technologien.
Danach folgen 31 Kapitel, eines für jede Produktgruppe.
Die Seiten haben ein einfaches Layout, das sich auf Informationen und Produktauswahl konzentriert.
Jede Seite ist vollständig mit Bildern und detaillierten Tabellen mit Spezifikationen für jeden Artikelcode abgebildet und beschreibt außerdem die allgemeinen technischen und Anwendungsdaten, Merkmale, Vorteile, Zubehör, Zertifizierungen und Konformität jedes Produkts.
Jedes Kapitel schließt mit den Maßen, Schaltplänen und technischen Merkmalen ab.
Der neue Katalog 2021-2022 stellt zahlreiche neue Produkte vor, darunter die AC3-Schütze für 160A bis 230A, unsere kompakten und leicht konfigurierbaren Soft-Motorstarter der Serie ADXN, die neue Serie von Drucktastern und Wahlschaltern in der Metallversion (22 mm Durchmesser) und der flachen Metallversion (30 mm Durchmesser).
Ein ganzes Kapitel ist den Sicherheitsmodulen gewidmet.
Eine neue Generation von Netzanalysatoren mit Widescreen-LCD-Farbdisplays bietet eine moderne, innovative Energiemessung und reduziert die Anzahl der Komponenten im Schaltschrank sowie die Installationszeit und Fehler.