Programmierbare Sicherheitsrelais der SRP-Serie
Das programmierbare Sicherheitsrelais SRPMFA164 ist ein eigenständiges Sicherheitsgerät, das alle Sicherheitsfunktionen in einer Maschine oder einem ganzen System übernehmen kann.

Das Sicherheitsmodul SRPMFA164 ist in der Lage, Sicherheitsschaltkreise in folgenden Anwendungen zu überwachen und zu steuern: Lichtschranken, Fotozellen, Laserscanner, Notausschalter, elektromechanische Verriegelungen, Zugangsverriegelungen, Sicherheitsmagnetschalter, RFID-Sensoren, Sensormatten oder -leisten, Zweihandbedienung von Steuergeräten oder Schaltern.
Komplexe Systeme können über eine Vielzahl von E/A-Ports bedient werden: 16 digitale Eingänge, 4 Einzeleingänge für Wiederanlaufsperre, EDMs oder Einzeleingangsgeräte, 4 Paare von OSSD-Sicherheitsausgängen, 4 Statusausgänge und 4 Testausgänge sind vorhanden.
Das Relais ist über die Software SRPSW01, die kostenlos von der Website www.LovatoElectric.com heruntergeladen werden kann, vollständig konfigurierbar, was eine einfachere Installation ermöglicht.