LOVATO Electric erweitert sein bestehendes Schütz-Sortiment
LOVATO Electric erweitert sein bestehendes Schütz-Sortiment mit einer neuen Baugröße. Die neuen Schütze sind für 265A, 330A und 400A AC-3 (400V) für Motorsteuerungsanwendungen und 450A, 500A und 600A für die AC-1 Kategorie ausgelegt. Sie sind sowohl in 3- als auch in 4-poliger Ausführung erhältlich.
Die neue Größe, die eine bessere Anpassung an die Marktbedürfnisse ermöglicht, ist die kompakteste Lösung, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Die 3-poligen Schütze sind nur 140 mm breit wie die gleichwertigen Kompaktleistungsschalter (MCCB), sodass eine schnelle Montage von Kompaktstartern ermöglicht wird.
![BFcover](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2023/09/BFcover.jpg)
Die neuen Schütze verfügen über eine elektronisch gesteuerte AC/DC-Spule für einen stark reduzierten Verbrauch und einen weiten Nennspannungsbereich (z.B. nur eine Spule für 100…250V AC/DC), der auch bei stark schwankenden Versorgungsspannungen einen sicheren Betrieb gewährleistet.
Sie verfügen über 4 Spulenanschlussklemmen: 2 können auf der Oberseite des Schützes und 2 auf der Unterseite verdrahtet werden, um einen bequemeren Anschluss zu ermöglichen. Sowohl die Spulen als auch die Leistungskontakte sind als Ersatzteile erhältlich und können bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.
Die flachen, frontseitig montierten Hilfskontakte ermöglichen eine schnelle und einfache Verdrahtung. An den 3-poligen Schützen können bis zu 6 Kontakte montiert werden, an den 4-poligen Schützen bis zu 8. Darüber hinaus können bis zu 8 Kontakte an den Seitenflächen montiert werden.
Um die Montage zu erleichtern, ist eine Vielzahl an Zubehörteilen erhältlich: Schutzvorrichtungen für Leistungsklemmen, Phasentrenner, Klemmenvergrößerungssätze für den Anschluss großer Drähte und Kabelschuhe sowie ein Verbindungssatz für die Montage von Umschaltern, Wendeschaltern und Stern-Dreieckstartern.
Eine horizontale mechanische Verriegelung wird bündig zwischen die beiden Schütze montiert, ohne die Gesamtabmessungen der Baugruppe zu vergrößern. Die Verriegelung ist auch in einer vertikalen Version erhältlich.
Die Bodenbefestigung ist dank der leicht zugänglichen Befestigungslöcher und eines Zubehörs zum Anziehen der Klemmenschrauben mit nur einem Werkzeug sehr einfach.
Eine mechanische Anzeige auf der Vorderseite zeigt an, ob das Schütz geöffnet oder geschlossen ist.
Die Schütze BF265, BF330 und BF400 entsprechen den strengen Eisenbahnvorschriften für den Betrieb unter Schock und Vibration (IEC 61373), und die in ihrer Konstruktion verwendeten Kunststoffe erfüllen die Anforderungen an das Brandverhalten gemäß EN 45545. Sie sind außerdem cULus-zertifiziert.