Neue PMVFUPS01 Notstromversorgung für NA-Schutzrelais PMVF…
Bei Anwendungen zur Stromerzeugung sind die Regeln für den Anschluss an Versorgungsnetzen in den Normen CEI 0-21 und CEI 0-16 festgelegt. Insbesondere verlangen die Normen, dass ein NA-Schutzrelais (IP) installiert wird, um den Status des Netzes zu überwachen, damit die Erzeugungsanlage an das Netz angeschlossen werden kann.

Die Normen legen außerdem fest, dass die mit Strom versorgten Komponenten des Systems (einschließlich der Notstromversorgung für NA-Schutzrelais, der Schützenspule und der Ersatztrennspule, falls vorhanden) die Stromversorgung für mindestens 5 Sekunden aufrechterhalten, wenn die Hauptstromversorgung ausfällt.
Diese Anforderung wird durch den Einsatz eines Puffermoduls erfüllt, welches die Versorgungsspannung an den nachfolgenden Steuerkomponenten (Haupt- und Backupschutz sowie NA-Schutzrelais) liefert.
Es ist jedoch nicht jede USV geeignet: Sie muss in der Lage sein, jegliche Mikrounterbrechungen beim Umschalten von Netz- auf Batteriestrom zu beseitigen, da sich sonst das Schütz öffnet und somit die Anforderungen der Normen verletzt werden.
Die USV muss daher unterbrechungsfreie Leistung zur Verfügung stellen (Online Doppelwandler – Voltage and Frequency Independent VFI). Dieser USV-Typ ist oft – im Verhältnis zu den Gesamtkosten der PV-Installation – sehr kostspielig.
Lovato Electric bietet eine echte Alternative zur USV-Lösung an. Der PMVFUPS01 ist eine modulare Backup-Stromversorgung für die Hutschienenmontage, welche mit 230VAC versorgt wird und durch den Einsatz von Kondensatortechnologie einen durchgehenden Betrieb sicherstellt.
Dieses Akkugerät ist außerdem im Vergleich zu batteriebetriebenen USV-Anlagen – deren Betrieb ständig überprüft werden muss – völlig wartungsfrei und spart somit Kosten in Form von Zeit und Geld.
Die extrem kurze Ladezeit der Kondensatoren ermöglicht nach dem Einschalten eine schnelle Bereitschaft, und zwei LEDs auf der Frontplatte signalisieren den Ladezustand des Gerätes. Das nur 9-DIN-Module breite Gehäuse ist ideal auch für den Einbau in Schaltschränken mit wenig Platz.
LOVATO Electric bietet eine komplette Palette an Komponenten für die Ansteuerung von Photovoltaikanlagen an.
Die Produktpalette umfasst PMVF… NA-Schutz-Systeme zur Ansteuerung des Anschlusses der Erzeugungsanlage ans Netz, Lasttrennschalter und Schützen der BF-Serie zur Abschaltung der Anlage, wenn Spannung oder Frequenz außerhalb des Bereichs liegen, einschließlich der neuen PMVFUPS01-Notstromversorgung zur Gewährleistung der unterbrechungsfreien Energieversorgung bei Stromausfall.