Hochpräzises digitales Messgerät DMG620

Die LOVATO Electric fügt den Messgeräten vom Typ DMG6… das DMG620 hinzu, ein hochpräzises Messgerät für elektrische Messungen mit eingebauter Ethernet-Schnittstelle zur einfacheren Integration der Messstelle in ein Industrienetzwerk.
Über die Ethernet-Schnittstelle ist es möglich, alle elektrischen Größen zu überwachen und die Parameter des Messgerätes über die Kommunikations-Protokolle Modbus-RTU, ASCII oder TCP zu programmieren.
Das DMG620 ist mit einem Einbaugehäuse (96x96mm) und einem Steckplatz für Erweiterungsmodule vom Typ EXP…, für die Erweiterung von digitalen Ein- und Ausgängen oder für zusätzlich unabhängige Kommunikationsschnittstellen vom Typ USB, RS232, RS485 erhältlich.
Es ist mit einer optischen Kommunikationsschnittstelle für die Programmierung von Parametern und zur Überwachung von Messungen über die Xpress-Software und das CX01-Kommunikationsgerät oder die LOVATO SAM1-App und das CX02-Wi-Fi-Gerät ausgestattet.
Die Benutzeroberfläche ist in 6 Sprachen (Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch) verfügbar. Das Interface ist so gestaltet, dass es die Anzeige der Daten erleichtert.
Das Messgerät wurde entwickelt, um eine hohe Genauigkeit der Klasse 0,5s gemäß IEC/EN/BS 62053-22 für Wirkenergie zu gewährleisten.
Die gemessenen Parameter sind sehr umfangreich: von Spannungen und Strömen bis hin zu Wirk- und Blindleistung sowie Energie (importiert und exportiert), einschließlich der gesamten harmonischen Oberwelle von Spannung und Strom mit Analyse der einzelnen Beiträge bis zur 15ten Ordnung.
Der Zustand des elektrischen Netzes wird durch Aufzeichnung des Leistungsfaktors, der Frequenz sowie der Höchst-, Mindest- und Durchschnittswerte aller elektrischen Größen überwacht,
Die relativen Spitzenwerte (maximaler Bedarf) für die Wirkleistung und den Strom werden ebenfalls aufgezeichnet, sodass eine Steuerung eingestellt werden kann, die es ermöglicht, Alarme zu erzeugen oder einen Stundenzähler zu betreiben.
Zertifizierungen und Konformität
Erlangte Zertifizierungen: EAC, RCM
Entspricht den Normen: IEC/EN/BS 61010-1, IEC/EN/BS 61010-2-030, IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3