Gateway-Datenlogger der Serie EXCGLB

Die Gateway-Datenlogger der Serie EXCGLB eignen sich für die Energieüberwachung in komplexen Systemen, zur Überwachung von Leistungsfaktorkontrollern oder Systemen, die durch Softstarter oder Frequenzumrichter gesteuert werden. Sie ermöglichen auch die Fernsteuerung der Mikro-SPS. In der Version mit GPS-Funktion sind sie ideal für Anwendungen mit Generatorsteuerungen sowie zur Geolokalisierung von Mietmaschinen.

Die Kommunikation mit Feldgeräten erfolgt über RS485-Schnittstelle oder Ethernet, während die Anbindung an Datenerfassungssoftware über Ethernet, WLAN oder Mobilfunknetz (4G) realisiert werden kann. Das System ist offen für die Verbindung mit Drittanbieter-Geräten oder den Austausch von Informationen mit bereits vorhandener Überwachungssoftware.

Hauptmerkmale:

  • Verbindung zu Feldgeräten über RS485 und/oder Ethernet
  • Automatische Erkennung von LOVATO Electric Geräten
  • Unterstützung von Geräten von Drittanbietern
  • Internetverbindung über Ethernet, WLAN oder 4G-Modem (LTE)
  • Geolokalisierung über GNSS (GPS)
  • Kompatibel mit dem Synergy Cloud-System
  • Reguläre Datenübertragung an Drittanbieter-Software