Befehls- und Meldegeräte
Platinum-Serie Ø22mm als Set
Unsere Platinum-Serie ist ab sofort als Set erhältlich. Um eine immer umfassendere Auswahl an Optionen anbieten zu können, stellt LOVATO Electric eine großartige Neuigkeit innerhalb seiner Platinum-Serie vor.
Es ist jetzt noch einfacher, eine Auswahl an Drucktastern und Wahlschaltern der Platinum-Serie zu bestellen, da diese in Sets erhältlich sind. Jedes Set enthält die gebräuchlichsten Betätigungselement für beide Versionen, Ø22mm aus verchromtem Kunststoff und Ø22mm aus Metall, zusammen mit der Befestigungsbasis und verschiedenen Kombinationen von Kontaktelementen und LED-Leuchtelementen.
Die Sets bieten dank ihrer hohen Schutzart (IP66, IP67, IP69K und UL-Type 4X) und des Betriebstemperaturbereichs (von -25°C bis +70°C) hohe Leistungen, sodass sie für den Einsatz unter allen Umgebungsbedingungen prädestiniert sind.
Die Verfügbarkeit eines einzigen Codes mit spezifischem Betätigungselement, Befestigungsbasis, Hilfskontakten und LED-Elementen erleichtert die Lagerhaltung und ermöglicht die Zusammenstellung perfekter Kombinationen für jede Art von Applikationen.
Die Platinum-Serie ist die Antwort auf die modernen Anforderungen der industriellen Automatisierung und Installation.