Backup-Stromversorgung PMVFUPS02
LOVATO Electric erweitert die Palette der Zubehörteile für Schnittstellenschutzsysteme (IP) mit der neuen Backup-Stromversorgung vom Typ PMVFUPS02.
Die Normen CEI 0-21 und CEI 0-16, die die Verbindung von Co-Generationssystemen wie Photovoltaik-Anlagen regeln, verlangen eine Hilfsstromversorgung, um das NA-Schutzrelais (IP), den Hauptschalter oder Hauptschütz (IS) und den Backup-Schalter oder Backupschütz bei einem Stromausfall für mindestens 5 Sekunden zu versorgen.

Das PMVFUPS02 stellt die benötigte Energie sicher, indem es diese in Kondensatoren speichert, wodurch auf den Einsatz von Batterien verzichtet wird. Dies führt zu Zeit- und Kosteneinsparungen bei Wartung und Austausch.
Die Kompatibilität mit Schützen (IS- oder Backupfunktion) mit Standard-AC- oder elektronischen AC/DC-Spulen mit geringem Verbrauch macht sie extrem flexibel für alle Arten von Systemen. Alternativ zu Schützen kann sie auch mit motorisierten Leistungsschutzschaltern (IS- oder Backupfunktion) mit Unterspannungsauslösern kombiniert werden.
Die PMVFUPS02 wird mit einer Spannung von 230VAC (ein- und ausgangsseitig) betrieben und liefert eine Ausgangsleistung von 650VA bei einer gespeicherten Energie von 645Ws.
Integrierte Ausgangsschutzvorrichtungen gegen sofortige Überströme und der elektronische thermische Schutz gewährleisten ein hohes Mass an Zuverlässigkeit und verhindern mögliche Geräteausfälle durch eine eventuelle fehlerhafte Verdrahtung
Das Gerät ist in einem modularen Gehäuse (9 Module) ausgeführt und kann auf einer 35-mm DIN-Schiene oder mittels Schraubbefestigung montiert werden.