SM1RT-Serie | Neue thermomagnetische Motorschutzschalter für Transformatoren
![SM1RT](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2023/06/SM1RT.jpg)
LOVATO Electric erweitert das bestehende Angebot an Motorschutzschaltern um eine neue Baureihe.
Es handelt sich um eine Version für den Schutz von Transformatoren. Die Besonderheit der Transformatoren besteht in dem hohen Einschaltstrom beim Einschalten, der die magnetische Auslösung der Schalter für die Motorsteuerung und den Motorschutz verursachen würde.
Die thermomagnetischen Motorschutzschalter (oder Transformatorschutzschalter) SM1RT haben eine magnetische Auslöseschwelle, die dem 20-fachen des Nennstroms entspricht, im Gegensatz zum 13-fachen der Schalter für den Motorschutz.
Die neue SM1RT-Serie deckt einen Strombereich von 0,1A bis 25A ab, haben ein sehr hohes Ausschaltvermögen von bis zu 100kA und sind cULus-zertifiziert.
Die Vorteile der thermomagnetischen Motorschutzschalter SM1RT im Vergleich zu den traditionellen modularen Schutzschaltern sind beträchtlich:
- Dank der einstellbaren thermischen Auslöseschwelle und der thermischen Kompensation gewähren sie einen präzisen Überlastschutz.
- Die Auslösung aufgrund des Überlaststroms wird nicht von der Umgebungstemperatur der Anlage beeinflusst und ist daher perfekt proportional zum Strom.
- Bei der SM1RT-Serie kann man bei einer Schutzauslösung die Art des Fehlers erkennen, indem man den Hebel in die Stellung TRIP bringt, die die Überlast anzeigt, oder die rote optische Anzeige, die einen Kurzschluss anzeigt.
- Der Bedienhebel kann in der Stellung OFF mit einem Vorhängeschloss gesichert werden.
![Screenshot 2023-06-26 alle 15.59.53](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2023/06/Screenshot-2023-06-26-alle-15.59.53.jpg)
Die Motorschutzschalter für Transformatoren können mit dem gesamten Zubehör der SM-Serie wie Hilfskontakten, Meldekontakten, Auslösern, Türverriegelungsgriffen und IP65-Kunststoffgehäusen ergänzt werden.
Die Einführung der thermomagnetischen Schutzschalter SM1RT von LOVATO Electric bietet eine verbesserte Lösung für die Steuerung und den Schutz von Transformatoren, mit erweiterten Funktionen und Flexibilität, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.