Basi portafusibili e fusibili per applicazioni fotovoltaiche
DC-Reihe 10x85mm und 14x85mm für Photovoltaik-Anwendungen
Das Angebot an Sicherungshaltern von LOVATO Electric wurde erweitert, um Photovoltaik-Anwendungen bis zu 1500VDC abzudecken. Ausserdem gibt es eine neue Version mit einer Kontrollleuchte, die anzeigt, wenn die Sicherung ausgelöst hat. Die Sicherungshalter sind für die Montage auf einer 35mm-DIN-Schiene ausgelegt.
Sicherungen der gPV-Klasse können für Anwendungen bis zu 20A (10x85mm) und 32A (14x85mm) verwendet werden.

Technische Eigenschaften
- IEC-Nennspannung Un: 1500VDC
- IEC-Nennstrom In: 32A
- IEC-Nutzungskategorie: DC20B 1500VDC
- Geeignet für IEC-Sicherungsklasse: gPV
- IEC-Schutzart: IP20
Sicherungen FE04D… FE05D…
- Sicherungen des Typs gPV, die der IEC/EN 60269-6 – Norm entsprechen, welche spezifische Eigenschaften für PV-Anwendungen fordert
- Zur Verwendung mit Sicherungshaltern für Photovoltaik-Anwendungen.
Technische Eigenschaften
- – IEC-Nennspannung Un: 1500VDC
- – IEC-Nennstrom
- In: 6…20A für die Version 10x85mm
- In: 20…32A für die Version 14x85mm
- Geeignet für IEC-Sicherungsklasse: gPV