Überspannungsableiter der SG2-Serie für die Photovoltaik-Anwendung
Unsere Überspannungsschutzableiter der Serie – SG2 mit Schutzmodul für Photovoltaik-Anwendungen sind für die Installation auf der Gleichstromseite einer Photovoltaik-Anlage geeignet und schützen vor induktiven Überspannungen.
![spd(1) (1)](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/12/spd1-1.jpg)
Das Schutzmodul ist austauschbar und lässt sich im Servicefall schnell und einfach wechseln.
Betriebseigenschaften:
- Max. Dauerspannung Ucpv: 600VDC, 1100VDC, 1500VDC
- Versionen mit oder ohne Relaisausgang mit Wechslerkontakt für die Fernmeldung des Zustands
- Schutzart: IP20