Nockenschalter der GF-,GNA- und GN-Serie. Hohe Leistung in einer kompakten Bauform!
Nockenschalter werden in verschiedenen Industrieanwendungen hauptsächlich zur Maschinensteuerung und zum Schalten von Hilfsenergie eingesetzt.
![IMG-Commutatori a camme_580](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/12/IMG-Commutatori-a-camme_580.jpg)
Mit ihrem einzigartig kompakten Design und ihrer robusten Konstruktion sind sie ideal für Schalt-, Trenn- und Steuerungsanwendungen.
Sie sind in einer Vielzahl an Varianten und Konfigurationen erhältlich, um jede Anwendungsanforderung zu erfüllen – von der konventionellsten bis zu der ungewöhnlichsten.
Alle Varianten bieten eine Vielzahl an Optionen und bis zu 12 Schaltstellungen.
Zusätzlich zu den bestehenden Serien 7GN und GX hat LOVATO Electric sein Angebot nun um die GF-, GNA20- und GN-Serien erweitert..
Die GF-Serie ist die mit Abstand kompakteste Lösung. Sie ist in zwei Leistungsstufen erhältlich für Anwendungen bis zu 20A.
Jedes Element hat zwei Kontakte, bis zu 12 Elemente können kombiniert werden für insgesamt 24 Kontakte.
Die GF-Serie hat den kleinsten Seitenrahmen aller LOVATO Electric-Nockenschalter und dank des Profils der Kontaktelemente können diese in einer äußerst kompakten nebeneinander installiert werden.
Er ist ideal für Anwendungen, die spezielle Schaltschemata mit einem extrem kompakten Formfaktor erfordern, wie z.B. kleine Maschinen und Steuerpulte.
Darüber hinaus bietet er eine äußerst praktische Verdrahtungslösung, die es dem Anwender ermöglicht, das Produkt auch bei geringer Platzverhältnissen schnell mit einem Schraubendreher zu installieren; die Klemmen befinden sich oben und/oder unten am Schalter, sodass die Nockenschalter der GF-Serie direkt nebeneinander installiert werden können.
Wenn die Anwendung eine flache Lösung oder ein spezielles Schaltschema erfordert, sind die Nockenschalter der Serie GNA20 die beste Lösung für Anwendungen bis 20 A.
Sie sind für den Einbau in flache Schalttafeln vorgesehen, bei denen das Schaltschema eine große Anzahl von Kontakten erfordert.
Dieses Gerät bietet 4 Kontakte auf jedem Element, sodass bei der maximalen Anzahl von 12 Elementen insgesamt 48 Kontakte auf einem einzigen Schalter möglich sind.
Sowohl die GF- als auch die GNA20-Serie haben die Schutzart IP20 für die Klemmen.
Die Einführung der GN-Serie entstand aus der Notwendigkeit, eine Lösung für Anwendungen mit hoher Leistung anzubieten, bei denen Lasten bis zu 2000A geschaltet werden müssen.
cURus-zertifizierte Versionen sind in den Größen 200A und 315A erhältlich.
Auch diese Serie bietet bis zu 12 wählbare Elemente, also insgesamt 24 Kontakte.
Die neuen Serien sind in verschiedenen Varianten erhältlich, je nach Art der Installation mit Türmontage, für Frontmontage mit oder ohne Frontplatte, für DIN-Schienenmontage, etc….
Alle LOVATO Electric-Nockenschalter können mit Standard- oder speziellen Anschlussschemata entsprechend des Kundenwunsches angepasst werden.