Unsere neuen starren Anschlüsse für Schütze der BF-Serie
Bei der Verkabelung ist es für den Techniker besonders wichtig, schnell und fehlerfrei zu arbeiten.
![rigid_connection_580](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/12/rigid_connection_580.jpg)
Unsere Lösung hierfür sind unsere neuen, starren Anschlüsse für Motorstarter, Umschaltschütze und Wendeschütze.
Bei der herkömmlichen Verkabelung werden flexible Kabel auf die richtige Größe zugeschnitten und an jeden Pol angeschlossen, oft an ungünstigen Stellen und mit einer sehr hohen Fehlerwahrscheinlichkeit. Die schnelle und fehlerfreie Verkabelung eines Schaltschrankes unter beengten Platzverhältnissen ist eine komplizierte und schwierige Angelegenheit.
Mit der Einführung der starren Verbindungen von LOVATO ist die Verkabelung jetzt schnell und einfach und die Fehlerwahrscheinlichkeit praktisch gleich Null.
Dies wird durch die Konstruktion des Anschlusses selbst ermöglicht. Die Einsteckstelle des Steckers ist optisch leicht erkennbar und die Klemmen befinden sich in der Nähe der Schütze, sodass der Vorgang kinderleicht und vor allem zeitsparend ist.
Die neuen, starren Verbindungen schaffen Platz im Schaltschrank und sind optisch sehr
Da alle stromführenden Teile vollständig isoliert und somit ungefährlich sind, können die neuen, starren Anschlüsse sicher und ohne Blockierung Blockade des Zugangs zu den Spulenanschlüssen installiert werden. Dadurch ist es möglich, Hilfsanschlüsse zu ändern, auch wenn Stromanschlüsse vorhanden sind.
LOVATO Electric bietet 21 verschiedene Typen von Bausätzen für:
- Wendeschütze, erhältlich für Schütze bis zu 230A AC-3 400V
- Umschaltschütze, für Schütze bis 350A in der Kategorie AC-1, erhältlich in 3- und 4-poliger Ausführung
- Stern-Dreieck-Starter für Motoren bis zu 225A AC-3 400V
Dank ausgedehnter Tests nach strengen Kriterien haben die neuen, starren Verbindungen die cULus-Zertifizierung erhalten.