Steuerstationen Typ LP4…

LOVATO Electric erweitert sein Sortiment an Steuerstationen um die neue LP4… Serie, welche durch ein modernes und elegantes Design, sowie ein kompaktes Gehäuse für die Montage auf 40mm Profilschienen überzeugen.

Die LP4… Steuerstationen werden mit vormontierten Betätigungs- und Kontaktelementen geliefert und sind dank eines „Plug-and-Play“ M12-Steckers sofort einsatzbereit

Das Sortiment umfasst, Versionen mit Pilzdrucktastern für Not-Halt-Funktionen. Bündige Taster mit Rückstellfeder für Ein/Aus- oder Auf/Ab-Steuerungen.

Das Sortiment wird durch die Steuerstationen des Typs LP4…L mit IO-Link-Schnittstelle ergänzt, einem standardisierten Protokoll zur Kommunikation zwischen industriellen Geräten (wie Sensoren und Aktoren) und einem Steuerungssystem. Diese innovative und vielseitige Lösung bietet Echtzeitdiagnosefunktionen und Fernkonfigurationsmöglichkeiten, vereinfacht Installations- und Wartungsarbeiten und gewährleistet gleichzeitig Flexibilität und Zuverlässigkeit.