Netzanalysator DMG9000D048
Lovato Electric erweitert die Produktreihe der DMG-Serie, Netzanalysatoren mit dem neuen Modell DMG9000D048. Dieses Modell weist dieselben Funktionen und Eigenschaften wie das DMG9000 auf, unterscheidet sich jedoch durch die Hilfsversorgungsspannung, welche anstatt einer Wechselspannung eine Gleichspannung von 12…48VDC verwendet.
Die Verwendung einer DC-Hilfsversorgungsspannung bietet wesentliche Vorteile in folgenden Anwendungen:
- Der Netzanalysator kann direkt in Maschinen integriert werden, wo eine 24VDC-Hilfsversorgungsspannung üblich ist. Dadurch bleibt das Gerät betriebsbereit, auch wenn die zu überwachende AC-Leitung abgeschaltet ist;
- In Generatorsteuerungen, bei denen die Versorgung normalerweise von 12VDC- oder 24VDC-Batterien stammt, ist die DC-Versorgung ideal;
- Vorhandensein eines Systems mit Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit einem Gleichstromausgang für die Hilfsversorgungen.