Überspannungsschutzgerät SG13PA
LOVATO Electric erweitert sein Sortiment an Überspannungsschutzgeräten um die neuen SG1…UL Typen, die nach cULus zertifiziert und für die nordamerikanischen und kanadischen Märkte konzipiert sind.
Zu den neuen Produkten gehört auch das Überspannungsschutzgerät SA1F34A275R mit integriertem Sicherungselement und der Eigenschaft „Leckstromfrei“.
Es vereint die Leistung von Überspannungsschutzgeräten vom Typ 1 und 2 in einem einzigen Produkt. Darüber hinaus stellt LOVATO Electric neue SASD-Überspannungsschutzgeräte für Datenleitungen vor, Typ C2-D1, die für den Schutz von 24VDC-BUS- und Telefonleitungen geeignet sind.
Durch diese Erweiterung positioniert sich LOVATO Electric als führender Anbieter in diesem Bereich und bietet ein umfassendes Sortiment an Überspannungsschutzlösungen, darunter:
- Typ 1 und Typ 2 Modelle für Wechselstromsysteme, die Hauptverteilerschränke vor direkten und indirekten Blitzeinschlägen schützen
- Typ 2 Geräte für den Schutz von Zwischenverteilerschränken vor induzierten Überspannungen
-
Typ 3 Geräte zum Schutz von Endverbrauchergeräten
Das Unternehmen bietet außerdem Überspannungsschutzgeräte für Photovoltaik-Anwendungen an, einschließlich Typ 1, 2 und Typ 2 Modelle für Systeme mit Nennspannungen von 600VDC bis 1500VDC.
Das Sortiment umfasst auch Überspannungsschutzgeräte für den Schutz von Datenleitungen, einschließlich RS485-, Ethernet- und Telefonleitungen.
Mit diesen neuen Produkten bekräftigt LOVATO Electric sein Engagement, zuverlässige Lösungen zum Schutz moderner elektrischer Infrastrukturen bereitzustellen.