Neue Lasttrennschalter mit Sicherungshalter Typ GEF
Lovato Electric erweitert sein Angebot an Lasttrennschaltern mit Sicherungshalter durch die Einführung der neuen Lasttrennschalter vom Typ GEF, die sowohl in drei- als auch in vierpoliger Ausführung mit Nennströmen von 50A bis 250A AC23A erhältlich sind.
Die GEF-Reihe umfasst Versionen mit Sicherungshaltern des Typs NFC von 50A bis 125A und Versionen mit Sicherungshaltern des Typs NH von 63A bis 250A und ergänzt die bestehende Serie GE…N/NT4, die höhere Nennströme von 400A bis 800A abdeckt.
Das kompakte und modulare Design ermöglicht den Einbau in Schalttafeln mit begrenztem Platzangebot. Zusätzlich ermöglichen die transparenten Frontfenster die Überwachung des Sicherungszustandes.
Die Lasttrennschalter des Typs GEF können in jeder beliebigen Position installiert werden, sowohl vertikal als auch horizontal, auch dank der vier Montageklammern, die bis zu einem Winkel von 90° gedreht werden können.
Alle Modelle sind entweder mit direkter Betätigung oder mit Türkupplung erhältlich und sollten mit dem separat zu erwerbenden Griff und der Wellenverlängerung ergänzt werden.
Zusätzlich zu den Griffen für die direkte Betätigung und den Türkupplungsdrückern ist eine breite Palette an Zubehör erhältlich, darunter Hilfskontakte, Phasensperren und Klemmenabdeckungen.