Neue Lovato Electric Fehlerstromrelais der Typen RM1DA230, RM2DA230 und RM2DB230
Lovato Electric erweitert sein Sortiment an Fehlerstromrelais um drei neue Produkte: zwei Typ A Fehlerstromrelais und ein Typ B Fehlerstromrelais, die in modularen Gehäusen mit integriertem Display gestaltet sind.
Modulare Fehlerstromrelais Typ A mit Display
Die Typen RM1DA230 und RM2DA230 ergänzen das Sortiment der Typ-A-Fehlerstromrelais mit externem Toroid. Diese Relais sind für die Erkennung von Wechsel- und pulsierenden Gleichfehlerströmen ausgelegt und eignen sich für den Schutz elektrischer Systeme und Schaltkreise in Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebungen, in denen elektronische Geräte nichtlineare Fehlerströme erzeugen können.
Diese Relais verfügen über ein integriertes Display zur Einstellung der Auslöseschwelle und Voralarm-Schwelle sowie zur Anzeige des Differenzstroms, der durch drei Hintergrundbeleuchtungsfarben angezeigt wird: Grün bei normalem Betrieb, Gelb bei Überschreitung der Voralarm-Schwelle und Rot bei Auslösung durch Fehlerstrom.
Beide Relais werden mit einer Hilfsspannung von 230VAC betrieben und haben frontseitige LEDs, die das Vorhandensein der Stromversorgung und den Relaisstatus anzeigen, sowie TEST- und RESET-Tasten für die Relaisprüfung und den manuellen Reset nach einer Auslösung.
Der Hauptunterschied zwischen den beiden Relais liegt in der Anzahl der integrierten Relaisausgänge und den Abmessungen: Das RM1DA230 besitzt einen Relaisausgang für die Signalisierung einer Auslösung und ist in einem kompakten 2-Modul-Gehäuse untergebracht, während das RM2DA230 zwei unabhängige Relaisausgänge (für Auslösung und Voralarm) in einem 3-Modul-Gehäuse integriert.
Das RM2DA230 bietet zudem erweiterte Funktionen, darunter zwei digitale Eingänge für den Fernsteuerbefehl der TEST– und RESET-Funktionen als Alternative zu den Fronttasten sowie einen einstellbaren Filter für die dritte oder einundzwanzigste harmonische Oberschwingung, um die Auslösegenauigkeit zu verbessern und eine korrekte Messung der Fehlerströme auch in Installationen mit Oberschwingungen sicherzustellen, wodurch Fehlalarme vermieden und die Zuverlässigkeit sowie Sicherheit des Systems erhöht werden.
Modulares Fehlerstromrelais Typ B mit Display
Das neue RM2DB230 vervollständigt die Reihe der Fehlerstromrelais mit einem Modell vom Typ B, das einen höheren Schutz bietet, da es zusätzlich zu Wechsel- und pulsierenden Gleichfehlerströmen auch reine Gleichfehlerströme erkennen kann.
Das Fehlerstromrelais Typ B ist besonders geeignet für Systeme mit Geräten, die kontinuierliche Fehlerströme erzeugen können, wie z.B. Installationen mit Frequenzumrichtern oder Gleichrichtern, Photovoltaikanlagen mit Wechselrichtern, Windkraftanlagen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Rechenzentren mit USV-Systemen, medizinische Geräte, Aufzüge, Kräne, die von Frequenzumrichtern angetrieben werden, Bahnsysteme, Schweißgeräte, Werkzeugmaschinen und viele weitere Anwendungen.
Das RM2DB230 verfügt über ein mehrfarbig hinterleuchtetes Display zur Überwachung des Differenzstroms, der sowohl AC- als auch DC-Komponenten umfasst.
Es bietet zwei unabhängige Relaisausgänge für die Signalisierung von Auslösung und Voralarm, digitale Eingänge für die Fernsteuerung der TEST- und RESET-Funktionen, Fronttasten für die manuelle TEST- und RESET-Steuerung sowie Status-LEDs.
Zu den erweiterten Funktionen gehört auch ein konfigurierbarer Filter für die dritte oder einundzwanzigste harmonische Oberschwingung, um die Auslösegenauigkeit in Installationen mit Oberschwingungsstörungen zu verbessern und so maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Die Reihe wird durch die neuen Stromwandler der RTB-Serie ergänzt, die in Versionen mit einem Durchmesser von 35 bis 210 mm erhältlich sind und speziell für den Einsatz mit dem RM2DB230-Relais zur Erkennung von Differenzströmen in AC- und DC-Komponenten entwickelt wurden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website: www.lovatoelectric.de