Neue lasttrennschalter GLD UL98B BIS 200A
Unsere Lasttrennschalter für Photovoltaikanwendungen der Serie GL sind jetzt in der neuen Version UL98B erhältlich.
Der Nennbetriebsstrom ist 100A und 200A bei 1500VDC. Die neuen Lasttrennschalter der GLD-Serie sind speziell für Photovoltaik-Anwendungen bis 1500VDC geeignet.
Sie können entweder mit direkter Betätigung oder an der Schaltschranktür verwendet werden und verfügen über ein breites Angebot an Zubehör, um alle Installationsanforderungen abzudecken. Die Kontakte sind so konzipiert, dass alle Vorgänge schnell und sicher ausgeführt werden können und eignen sich für den Einsatz innerhalb der DCPV1-Kategorie mit Lasten bis zu 315A bei 1500V. Für den nordamerikanischen Markt sind spezielle, nach UL98B zugelassene Versionen erhältlich.

- bis zu 315A bei 1500V (DCPV1)
- 100A und 200A UL98B-Versionen
- Versionen mit Direktantrieb und Türmontage
- sichtbare Kontakte
- Schraub- oder 35mm DIN-Schienenbefestigung
- in 0-Stellung ohne zusätzliches Zubehör mit Vorhängeschloss abschließbar
- breites Angebot an Zubehör