Neue Micro-SPS-Serie LRK
LOVATO Electric erweitert sein Angebot an Micro-SPS um die neue LRK-Serie mit integrierter Ethernet-Schnittstelle.
![LRK-2](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2024/04/LRK-2.jpg)
Dank der Verbindung mit der Ethernet-Schnittstelle ist es möglich, die Micro-SPS sowohl von einem lokalen PC als auch aus der Ferne über eine IP-Adressverbindung zu konfigurieren. Darüber hinaus verfügt sie über einen integrierten Webserver, der die Fernüberwachung des Status der wichtigsten Parameter der Micro-SPS in Echtzeit über einen Webbrowser ermöglicht.
- 600 Zeilen für Anweisungsliste-Programmierverfahren
- 500 Blöcke für Funktionsblock-Programmierverfahren
- doppelter Speicher im Vergleich zur Micro-SPS LRD-Serie
(300 Zeilen und 256 Blöcke)
An der Vorderseite der Micro-SPS befindet sich ein Steckplatz für eine optionale MicroSD-Karte für ein Backup oder Datenaufzeichnung.
Auf der Rückseite der Micro-SPS befindet sich ein Steckplatz für eine optionale Batterie des Typs CR1220, um die RTC-Daten (Echtzeitdatum und die Uhrzeit) auch bei fehlender Stromversorgung zu gewährleisten.
Die LRK-Serie umfasst alle Funktionen der LRD-Serie sowie neue Zusatzfunktionen wie Datenlogging, Analogfilter mit Berechnung von Min.-, Max.- und Mittelwert und die neue RTC-Funktion.