LOVATO Electric baut eine schalldichte Prüfkammer in seinem Forschungs- und Entwicklungslabor ein
LOVATO Electric, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Komponenten für die industrielle Automatisierung und Energieeffizienz, gibt mit Stolz die Inbetriebnahme einer modernen, schalldichten Prüfkammer im LOVATO-Labor in Bergamo, Italien, bekannt. Diese Prüfkammer ist für die Überprüfung der Emissionen und der Strahlungsimmunität der elektronischen Geräte des Unternehmens konzipiert.
Diese hochmoderne Einrichtung verschafft LOVATO Electric zahlreiche Vorteile, darunter eine beschleunigte Entwicklung neuer Produkte und ein erweitertes Fachwissen in der Entwicklung elektronischer Geräte. Die Unabhängigkeit von externen Laboren ermöglicht eine schnelle Validierung und Zertifizierung von Produkten, da lange Wartezeiten vermieden werden können.
Der schalldichte Prüfraum dient der Abschirmung der Prüfobjekte von der äußeren elektromagnetischen Umgebung. Er besteht aus Stahlpaneelen, Ferritplatten und Polyamiden und verhindert, dass elektromagnetische Wellen eindringen und dass das intern erzeugte elektromagnetische Feld entweichen kann.
Die in der reflexionsarmen Prüfkammer durchgeführten Tests umfassen Strahlungsimmunität und Emissionen. Mit Hilfe eines Generators, eines Verstärkers und einer Antenne wird ein elektromagnetisches Feld erzeugt, um sicherzustellen, dass die Produkte nicht durch elektromagnetische Interferenzen gestört werden.
Der schalldichte Prüfraum von LOVATO Electric hat Außenmaße von 9 x 5,4 x 6 Metern (Länge x Breite x Höhe) und ermöglicht Tests mit einem Referenzabstand von 3 Metern. Außerdem wurden zwei zusätzliche Räume geschaffen: ein Kontrollraum und ein Verstärkerraum, um eine optimale Umgebung während der Tests zu gewährleisten.
LOVATO Electric hat eine gezielte Investition getätigt, um einen breiten Frequenzbereich abzudecken. Die erworbenen Geräte können Frequenzen bis zu 6 GHz erreichen, während die schalldichte Prüfkammer eine Abschirmung bis zu 20 GHz bietet. LOVATO Electric steht nun an der Spitze der Kontrolle von Strahlungsemissionen und Immunitäten.
Dieser neue strategische Vorteil bestätigt einmal mehr das Engagement von LOVATO Electric bei der Entwicklung von qualitativ hochwertigen und technologisch fortschrittlichen Produkten.