Vačkové spínače GF, GNA20 a GN. Vysoký výkon v kompaktní velikosti
Vačkové spínače se používají v různých průmyslových aplikacích, zejména pro napájení strojů a pro spínání pomocných obvodů.

Díky jedinečné kompaktní konstrukci a robustní konstrukci jsou ideální pro spínací, vypínací a řídicí aplikace.
Jsou k dispozici v široké škále variant a konfigurací, které uspokojí jakýkoli požadavek, od nejběžnějších po nejneobvyklejší.
Všechny varianty nabízejí širokou škálu kombinací a až 12 spínacích poloh.
Kromě stávající řady 7GN a GX nyní LOVATO Electric rozšířila svou nabídku o řady GF, GNA20 a GN.
Řada GF je zdaleka nejkompaktnějším řešením. Je k dispozici ve dvou provedeních, pro aplikace do 20A.
Každé patro má dva kontakty a lze kombinovat až 12 pater, celkem tedy 24 kontaktů.
Řada GF má nejmenší boční průřez ze všech vačkových spínačů LOVATO Electric a díky profilu kontaktních prvků je lze instalovat vedle sebe v extrémně kompaktní konfiguraci.
Je ideální pro aplikace vyžadující speciální spínací schémata s extrémně kompaktním tvarem, jako jsou malé stroje a ovládací panely.
Nabízí také velmi praktické řešení zapojení, které uživateli umožňuje rychle nainstalovat produkt pouhým šroubovákem, a to i v omezených prostorách; svorky jsou umístěny v horní a/nebo spodní části spínače, takže vačkové spínače řady GF lze instalovat těsně vedle sebe.
Pokud aplikace vyžaduje mělké řešení nebo speciální schéma přepínání obvodů, nejlepším řešením pro aplikace do 20A jsou vačkové spínače řady GNA20.
Jsou určeny pro instalaci do mělkých panelů, kde schéma spínání vyžaduje velký počet kontaktů.
Toto zařízení nabízí 4 kontakty na každém prvku, takže s maximálně 12 prvky je možné mít celkem 48 kontaktů na jednom přepínači.
Řady GF i GNA20 mají pro svorky stupeň krytí IP20.
Uvedení řady GN se zrodilo z potřeby nabídnout řešení pro vysoce výkonné aplikace s požadavkem přepínat zátěže až do 2000 A.
Verze s certifikací cURus jsou k dispozici ve velikostech 200A a 315A.
Tato řada také nabízí až 12 volitelných prvků, celkem tedy 24 kontaktů.
Nová řada je k dispozici v různých variantách, v závislosti na typu instalace, s montáží na dveře, pro přední montáž s přední deskou nebo bez ní, pro montáž na DIN lištu atd …
Všechny vačkové spínače LOVATO Electric lze přizpůsobit standardním nebo speciálním schématem připojení podle specifikace klienta.