Systémy ochrany rozhraní výroben elektrické energie PMVF90 a PMVF81
LOVATO Electric přidává do své řady povinných ochran fotovoltaických elektráren a dalších zdrojů elektrické energie připojených do rozvodné sítě ČEZ, PRE, E.ON… dva nové typy, PMVF90 a PMVF81.

PMVF90 je určen pro aplikace vyžadující tři maximální prahové hodnoty napětí, zejména pro instalace v České republice a na Slovensku
PMVF81 je ochrana v souladu s německými normami VDE-AR-N 4105 a VDE V 0216-1-1 pro nízké napětí, VDE-AR-N 4110 pro vysoké napětí a VDE-AR-N 4120 pro vysoké napětí. Tyto normy jsou vyžadovány také v mnoha dalších zemích, například Švýcarska, Francie, Rumunska, Chorvatska, Jižní Afriky, Turecka, Řecka, Kypru, Norska, Indie, Austrálie.
PMVF81 nahrazuje předchozí kód PMVF80, liší se kompaktnějšími rozměry (4 moduly vs. 6), rozšířeným rozsahem napájecího napětí (24… 240 VAC/DC) a vyšším počtem integrovaných I/O.
Přístroje obsahují všechny potřebné ochrany pro řízení napětí a frekvence podle příslušných referenčních standardů.
Oba kódy jsou vybaveny třemi reléovými výstupy, dvěma pro ovládání zařízení IS a zálohy a jedním programovatelným výstupem.
Jsou také rozšiřitelné o moduly EXM pro další I/O nebo o komunikační porty Ethernet, RS485, USB nebo RS232, pro integraci do dohledové systému.