Řada DC odpínačů GD pro fotovoltaické aplikace
Společnost LOVATO Electric rozšířila řadu odpínačů GD zavedením nových kódů speciálně určených pro fotovoltaické aplikace.
Pouze v šířce 54 mm dosahují nejvyššího jmenovitého provozního napětí 1500 VDC.

Zde jsou hlavní funkce:
- Až 40A při 1000VDC, 32A při 1200VDC a 25A při 1500VDC
- Modulární konstrukce
- Propojky pro sériové propojení pólů dodávané s odpojovači
- Šroub nebo 35 mm upevnění na DIN lištu
- Uzamykatelné visacím zámkem v poloze 0 bez dalšího příslušenství.