Pojistkové držáky a pojistky pro fotovoltaické aplikace
Řada pojistek DC 10X85 mm a 14X85 mm pro fotovoltaické aplikace
Sortiment pojistkových držáků společnosti LOVATO Electric byl rozšířen o pojistky pro fotovoltaické aplikace do 1500 VDC. K dispozici je také nová verze se svítící LED, která signalizuje vypnutí pojistky. Držáky pojistek jsou určeny pro montáž na lištu DIN 35 mm.
Pojistky třídy gPV lze použít v aplikacích do 20 A (10×85 mm) a 32 A (14×85 mm).

Provozní vlastnosti
- Jmenovité napětí IEC Un: 1500VDC
- IEC jmenovitý proud In: 32A
- Kategorie využití IEC: DC20B 1500VDC
- Vhodné pro pojistkovou třídu IEC: gPV
- Stupeň ochrany IEC: GVP: STUPEŇ OCHRANY: IP20
Pojistky FE04D… FE05D…
- Pojistky typu gPV vyhovující normě IEC/EN 60269-6, která vyžaduje specifické vlastnosti pro použití ve fotovoltaice.
- Pro použití s pojistkovými držáky pro fotovoltaické aplikace.
Provozní vlastnosti
- Jmenovité napětí IEC Un: 1500VDC
- Jmenovitý proud IEC
- In: 6…20A pro verzi 10x85mm
- In: 20…32A pro verzi 14x85mm
- Vhodné pro pojistky IEC třídy: gPV.